schmersal_s_icon.png

ACC-NRS-M6X70-FHS-2PCS

Ürün numarası: 103016766

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

ACC-NRS-M6X70-FHS-2PCS

Ürün numarası (sipariş numarası)

103016766

EAN (European Article Number)

4030661509853

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Genel veriler

Malzeme

çinko kaplı metal

Brüt ağırlık

31 g

Mekanik veriler

Type of the fixing screws

M6X70

Note (Type of the fixing screws)

The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.

Type of the screw head

Flat head screw with one-way slot

Property class

A2-70

Teslimat kapsamı

Montaj malzemesinin teslimat kapsamı

2x Safety screws

2x Washers


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 27.04.2025 04:29