schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZ 17-B25-R-G2

Artikelnummer: 101175228

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • met Stergreep

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ 17-B25-R-G2

Artikelnummer (bestelnummer)

101175228

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661313061

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-12

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-05

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-05

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Brutogewicht

156 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 21/05/2025 17:47