schmersal_s_icon.png

操动件 AZ 17-B25-R-G2

项目编号: 101175228

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 带,有 星型把手

订货数据

型号

操动件 AZ 17-B25-R-G2

商品编号(订购编号)

101175228

EAN(欧洲商品编号)

4030661313061

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-12

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-05

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-05

ETIM 编号,7.0 版

EC001487

ETIM 编号,6.0 版

EC001487

总体数据

毛重

156 g


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/7 下午4:49