AES 2135 UE: 24...230V AC/DC
AES 2135 UE: 24...230V AC/DC
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
- 2 Signaaluitgangen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet langer bestaand artikel |
Typebenaming van het product |
AES 2135 UE: 24...230V AC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101180842 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661314914 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001449 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001449 |
Opmerking |
Discontinued product |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
280 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset na onderbreking van de aansluitspanning |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
1 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Aantal signaaluitgangen |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
PFH waarde |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
50.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Type spanningsbereik |
AC DC |
Thermische stroom |
4 A |
Nominale bedrijfsspanning |
24 ... 230 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
253 VDC |
Stroomverbruik |
5 W |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
80 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
100 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni, Au |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingangssignaal, LOW-signaal "0" |
0 … 2 VDC |
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)
Opmerking (ISD-fout) |
De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven. |
Fout |
Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais Niet-openen of niet-sluiten van de deurcontacten Dwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabels Onderbreking van de aansluitkabels Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL d en categorie 3 Bewaking van 1 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld. Omschakelmogelijkheid naar twee verbreekcontacten: Door het doorverbinden van de klemmen X3 en X4 kan de veiligheidsmodule op de bewaking van twee verbreekcontacten omgesteld worden. De dwarssluitingsherkenning valt hierbij weg. Omkering van de uitgangsfunctie: Door het realiseren van een brug tussen X5 en X6 kan de uitgangsfunctie van de bijkomende uitgangen gewijzigd worden. Deze aansturing kan eveneens uitgevoerd worden als bijv. een PLC (24 VDC aan klem X6) actief is. Verlenging van de tijdvertraging: Door het overbruggen van de klemmen X7 en X8 kan de tijdvertraging van 0,1 s op 1 s ingesteld worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Krachtveld diagram
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
103009970 SRB-E-201LC
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- 2 Veiligheidsuitgangen 2 A
- 1 Signaaluitgang
103007672 SRB-E-301ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- 1 Hulpcontact
- 3 veiligheidscontacten
103015923 ML30.241-70
- Hat-rail voor 1-fase systemen
- 100-240V Breed ingangsspanningsbereik
- Uitgang: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Werkingsgraad tot 89.4%
- Bouwbreedte 22.5mm
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 31, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/06/2025 16:27