AES 2135 UE: 24...230V AC/DC
AES 2135 UE: 24...230V AC/DC
- Overvåking av magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien
- 1 sikkerhetskontakt, STOP 0
- 2 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
AES 2135 UE: 24...230V AC/DC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101180842 |
EAN (European Article Number) |
4030661314914 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001449 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001449 |
Merk |
Utgått produkt |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
BG-GS-ET-14 IEC 60947-5-3 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Tilbakestill etter at tilførselsspenningen er frakoblet |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
1 |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
1 |
Antall uforsinkede halvlederutganger med signalfunksjon |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Antal signalutganger |
2 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
50.000.000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Tillatt kabeltype |
solid single-wire flexible |
Konnektor (mekanisk) |
Schraubklemmen |
Mekaniske data - mål
Bredde |
45 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +55 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Type spenningsområde |
AC DC |
Termisk teststrøm |
4 A |
Merkespenning |
24 ... 230 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
253 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
253 VAC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
253 VDC |
Elektriske strømforbruk |
5 W |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk |
80 ms |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk |
20 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
100 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
20 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni, Au |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
3 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1" |
10 … 30 VDC |
Inngangssignal, lavt signal "0" |
0 … 2 VDC |
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Integrert systemdiagnose (ISD)
Note (ISD -Faults) |
Følgende feil er registrert av sikkerhetsovervåkingsmodulene og indikert av ISD. |
Faults |
Sikkerhetsreleet vil ikke trekke inn eller falle ut Dørkontaktene vil ikke åpne eller lukke Tverrkabel- eller kortslutningsovervåking av bryterforbindelsene Brudd på bryterforbindelsene Feil på inngangskretsene eller relékontrollkretsene på sikkerhetsovervåkingsmodulen |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor sikkerhetsinnretning |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kablingsskjemaet vises med vernedørene lukket og i de-energisert tilstand. For å sikre en vaktdør opp til PL d og kategori 3 Overvåking av 1 vernedør(er), hver med en magnetisk sikkerhetssensor i BNS-serien ISD-tabellene (Integrert System-Diagnose) for analyse av feilindikasjoner og årsakene til dem er vist i vedlegget. Modifisering for to NC-kontakter: Sikkerhetsmonitoreringsmodulen kan modifiseres til å overvåke to NC-kontakter ved å overkoble terminalene X3 og X4. Kortsluttingsdeteksjonen mellom tilkoblingene blir dermed inoperativ. Kortslutningsgjenkjenning bortfaller med dette. Inversjon av utgangsfunksjonen: Ved å etablere en bro mellom X5 og X6, kan utgangsfunksjonen for de ekstra utgangene endres. Dennekontrollen kan også bli realisert hvis f.eks. en PLC kjører (24 VDC ved terminal X6). Utvidelse av aktiversingsforsinkelsestiden: Aktiveringsforsinkelsestiden kan økes fra 0,1 s til 1 s ved å montre en jumperforbindelse mellom terminalene X7 og X8. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Kraft - vei diagram
kablingseksempel (elektr. kabling)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
kablingseksempel
kablingseksempel
103009970 SRB-E-201LC
- STOP 0 Funksjon
- 1 oder 2- kanalkontroll
- Startknapp / autostart
- 2 Sikkerhetsutganger 2 A
- 1 Signalutganger
103007672 SRB-E-301ST
- STOP 0 Funksjon
- 1 oder 2- kanalkontroll
- Startknapp / autostart
- 1 Hjelpekontakt
- 3 sikkerhetskontakter
103015923 ML30.241-70
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 31, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.10.2025, 08:14