schmersal_s_icon.png

AES 2366 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181687

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
  • 3 veiligheidscontacten, STOP 0
  • 2 Signaaluitgangen

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

AES 2366 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer (bestelnummer)

101181687

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661323183

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001449

Opmerking

Discontinued product

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

125 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Draadbreukdetectie

Ja

Dwarssluitingsherkenning

Ja

Terugkoppeling

Ja

Met automatische resetfunctie

Ja

Aanlooptest

Ja

Reset na onderbreking van de aansluitspanning

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

1

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

2

Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie

2

Aantal veiligheidscontacten

3

Aantal signaaluitgangen

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-categorie

0

Classificatie - Relaisuitgangen

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

PFH waarde

1,00 x 10⁻⁷ /h

Opmerking

Geldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast.

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bevestiging

Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

IEC/EN 60947-1

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Aandraaimoment van de klemmen

0,6 Nm

Toegelaten kabeltype

solid single-wire

flexible

Aansluitingen (mechanisch)

1000075113

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

45 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

121 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de inbouwruimte

IP54

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Frequentiebereik

50 Hz

60 Hz

Type spanningsbereik

AC

DC

Thermische stroom

6 A

Nominale bedrijfsspanning

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum

253 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum

253 VAC

Nominale voedingsspanning bij DC, minimum

20,4 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, maximum

253 VDC

Stroomverbruik

5 W

Contactweerstand, maximum

0,1 Ω

Opmerking (contactweerstand)

In nieuwe toestand

Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch

80 ms

Afvalvertraging bij noodstop, typisch

20 ms

Opkomvertraging bij automatische start, typisch

100 ms

Opkomvertraging bij RESET, typisch

20 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld

Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

3 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Schakelvermogen, minimum

10 VDC

Schakelvermogen, minimum

10 mA

Schakelvermogen, maximum

250 VAC

Schakelvermogen, maximum

8 A

Elektrische gegevens - Digitale ingangen

Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"

10 … 30 VDC

Ingangssignaal, LOW-signaal "0"

0 … 2 VDC

Leidingweerstand, maximum

40 Ω

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,1 A

Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)

Schakelvermogen, maximum

24 VDC

Schakelvermogen, maximum

2 A

Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)

EMC bestendigheid

EMC-Richtlijn

Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)

Opmerking (ISD-fout)

De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven.

Fout

Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais

Niet-openen of niet-sluiten van de deurcontacten

Dwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabels

Onderbreking van de aansluitkabels

Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Veiligheidssensor

Beschermvoorziening

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.

Bewaking van 2 beschermvoorziening(en) met telkens een magnetische veiligheidssensor van de serie BNS

Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL d en categorie 3

De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.

Startknop: Een startknop (maakcontact) kan optioneel in de terugkoppeling geïntegreerd worden. Als de beschermvoorziening gesloten is, sluiten de veiligheidscontacten pas als de startknop gedrukt wordt.

Verlenging van de tijdvertraging: Door het overbruggen van de klemmen X7 en X8 kan de tijdvertraging van 0,1 s op 1 s ingesteld worden.

Wordt een startknop noch een terugkoppeling aangesloten, dan moeten X1 en X2 doorverbonden worden.

103009973 SRB-E-204ST
  • Steekbare schroefklemmen met codering
  • STOP 0 Functie
  • Bewaking van 4 sensoren
  • Startknop / Autostart
  • 2 Veiligheidsuitgangen
  • 4 Signaaluitgangen

103015923 ML30.241-70
  • Hat-rail voor 1-fase systemen
  • 100-240V Breed ingangsspanningsbereik
  • Uitgang: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
  • Werkingsgraad tot 89.4%
  • Bouwbreedte 22.5mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/08/2025 20:54