schmersal_s_icon.png

AES 2366 UE: 24...230V AC/DC

Tuotenumero: 101181687

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • BNS-turvamagneettikytkinten valvonta
  • 3 turvakoskettimet, STOP 0
  • 2 Hälytyslähdöt

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

AES 2366 UE: 24...230V AC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101181687

EAN (European Article Number)

4030661323183

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Huomio

Discontinued product

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Bruttopaino

125 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Käynnistyksenaikainen testaus

Kyllä

Palautus jännitteensyötön katkaisulla

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Ledien lukumäärä

1

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

2

Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

3

Apukosketinlähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,00 x 10⁻⁷ /h

Notice

jopa maks. 50 000 kytkentäjaksoa/vuosi ja enint. 80 % kosketuskuormituksella

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

20.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Liitäntä (mekaaninen)

Schraubklemmen

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

45 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

DC

Terminen nimellisvirta

6 A

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

253 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

253 VAC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

253 VDC

Sähköinen virrankulutus

5 W

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

80 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

20 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

100 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Ag-Ni 10 ja 0,2 µm pintakullattu

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

3 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Tulotaso, HIGH-signaali "1"

10 … 30 VDC

Tulotaso, LOW-signaali "0"

0 … 2 VDC

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Integroitu järjestelmädiagnoosi (ISD)

Note (ISD -Faults)

Seuraavat virheet ovat turvareleen tunnistamia ja ISD:n ilmoittamia.

Faults

Sisäinen turvarele ei vedä tai ei päästä

Vikaa ovikoskettimien avautumisessa tai sulkeutumisessa

Kytkentöjen ristiinjohdotuksen tai oikosulun valvonta

Katkos kytkimen liitännöissä

Vika turvamonitorimoduulin tulopiireissä tai relevalvontapiireissä

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvatunnistin

suojus

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

2 turvaoven (-ovien) valvonta, kaikki varustettu BNS-turvamagneettikytkimellä

Suojaoven valvontaan enintään PL d ja luokka 3

Vikailmoitusten ja niiden syiden analysointiin käytettävät ISD-taulukot esitetään liitteessä.

Käynnistyspainike (NO) voidaan haluttaessa liittää takaisinkytkentäpiiriin. Kun turvaovi on suljettu sulkeutuvat turvakoskettimet vasta kun käynnistyspainiketta painetaan.

Tuloviiveen pidennys Aktivoitavaa viiveaikaa voi lisätä välille 0.1 s – 1 s asentamalla hyppyliitin liittimien X7 ja X8 väliin.

Jos sekä käynnistyspainike että takaisinkytkentäpiiri eivät ole kytkettynä, väli X1 ja X2 on oikosuljettava.

103009973 SRB-E-204ST
  • STOP 0 Toiminto
  • Neljän anturin valvonta
  • Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
  • 2 Turvalähdöt
  • 4 Hälytyslähdöt

103015923 ML30.241-70
  • 1-phase DIN rail power supplies
  • AC 100-240V Wide-range input
  • DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Efficiency up to 89,4%
  • Width only 22,5mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.9.2025 13.39