schmersal_s_icon.png

AES 2366 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181687

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • Überwachung von magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS
  • 3 Sicherheitskontakte, STOP 0
  • 2 Meldeausgänge

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

AES 2366 UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer (Bestellnummer)

101181687

EAN (European Article Number)

4030661323183

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001449

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001449

Hinweis

Auslaufprodukt

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-14

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

125 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Drahtbrucherkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Rückführkreis

Ja

Automatische Reset-Funktion

Ja

Anlauftestung

Ja

Rücksetzung nach Unterbrechung der Versorgungsspannung

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der LEDs

1

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

2

Anzahl der unverzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

2

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Anzahl der Meldeausgänge

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-Kategorie

0

Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

PFH-Wert

1,00 x 10⁻⁷ /h

Hinweis

bis max. 50.000 Schaltzyklen/Jahr und bei max. 80% Kontaktlast

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

2

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

20.000.000 Schaltspiele

Befestigung

Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussbezeichnung

IEC/EN 60947-1

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Anzugsdrehmoment der Klemmen

0,6 Nm

Zulässige Art der Leitung

Starr eindrähtig

Flexibel

Anschluss (mechanisch)

Schraubklemmen

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

45 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

121 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart des Gehäuses

IP40

Schutzart des Einbauraumes

IP54

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

+0 ... +55 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schwingfestigkeit

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

2

Elektrische Daten

Frequenzbereich

50 Hz

60 Hz

Art des Spannungsbereichs

AC

DC

Thermischer Dauerstrom

6 A

Bemessungsbetriebsspannung

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum

20.4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum

253 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, minimum

20.4 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz, maximum

253 VAC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum

20,4 VDC

Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum

253 VDC

Elektrische Leistungsaufnahme

5 W

Kontaktwiderstand, maximum

0,1 Ω

Hinweis (Kontaktwiderstand)

in Neuzustand

Abfallverzögerung bei Netzausfall, typisch

80 ms

Abfallverzögerung bei NOT-HALT, typisch

20 ms

Anzugsverzögerung bei automatischen Start, typisch

100 ms

Anzugsverzögerung bei RESET, typisch

20 ms

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Ag-Ni 10 und 0,2 µm vergoldet

Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

3 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2 A

Schaltvermögen, minimum

10 VDC

Schaltvermögen, minimum

10 mA

Schaltvermögen, maximum

250 VAC

Schaltvermögen, maximum

8 A

Elektrische Daten - Digitale Eingänge

Eingangspegel, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Eingangspegel, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Leitungswiderstand, maximum

40 Ω

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Spannung, Gebrauchskategorie DC-12

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-12

0,1 A

Elektrische Daten - Relaisausgänge (Hilfskontakte)

Schaltvermögen, maximum

24 VDC

Schaltvermögen, maximum

2 A

Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störfestigkeit

EMV-Richtlinie

Integrierte Systemdiagnose (ISD)

Hinweis (ISD-Fehler)

Folgende Fehler werden von dem Sicherheitsbaustein erkannt und durch ISD angezeigt.

Fehler

Nicht-Anziehen oder Nicht-Abfallen der Sicherheitsrelais

Nicht-Öffnen oder Nicht-Schließen der Türkontakte

Quer- oder Kurzschlüsse an den Schalterleitungen

Unterbrechung der Schalterleitungen

Fehler an den Eingangsschaltungen oder an den Relaisansteuerungen des Sicherheitsbausteins

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Sicherheits-Sensor

Schutzeinrichtung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Induktive Verbraucher (Schütze, Relais etc.) sind durch eine geeignete Beschaltung zu entstören.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Das Schaltungsbeispiel ist bei geschlossenen Schutzeinrichtungen und im spannungslosen Zustand dargestellt.

Überwachung von 2 Schutzeinrichtung(en) mit je einem magnetischen Sicherheits-Sensor der Reihe BNS

Zur Absicherung einer Schutzeinrichtung bis zu PL d und Kategorie 3

Die ISD-Tabellen (Integrierte System-Diagnose) zur Analyse der Fehlermeldungen und ihrer Ursachen sind im Anhang aufgeführt.

Start-Taster (S): Ein Start-Taster (Schließer) kann optional in den Rückführkreis eingebunden werden. Bei geschlossener Schutzeinrichtung schließen die Sicherheitskontakte erst, wenn der Start-Taster betätigt wurde.

Verlängerung der Freigabeverzugszeit: Durch Brücken der Klemmen X7 und X8 kann die Freigabeverzugszeit von 0,1 s auf 1 s eingestellt werden.

Wird weder ein Start-Taster noch ein Rückführkreis angeschlossen, müssen X1 und X2 gebrückt werden.

Sprachfilter

Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

103009973 SRB-E-204ST
  • Steckbare Schraubklemmen mit Codierung
  • STOP 0 Funktion
  • Überwachung von 4 Sensoren
  • Starttaster / Auto-Start
  • 2 Sicherheitsausgänge
  • 4 Meldeausgänge

103015923 ML30.241-70
  • Hutschienen-Netzteil für 1-Phasen-Systeme
  • 100-240V Weitbereichseingang
  • Ausgang: 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
  • Wirkungsgrad bis zu 89,4%
  • Baubreite 22,5mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.09.2025, 23:36