AV18RHKX11.5U-GB215
AV18RHKX11.5U-GB215
Downloads
Typebenaming van het product: AV18(1)(2)K(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Linkse uitvoering |
R | rechtsuitvoering |
(2) | |
zonder | Trekkoord |
H | Hefboom H65 |
H92 | Hefboom H92 |
H105 | Hefboom H105 |
B | Lagerblok/steun B |
B2 | Lagerblok/steun B2 |
(3) | |
X11,5 | X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm |
X20 | X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm |
X30 | X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm |
X40 | X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm |
X45 | X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm |
Opmerking: | |
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant. Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag. |
- rechtsuitvoering
- metaalbehuizing
- zonder Sluitbeveiliging
- voor deuren met 1 vleugels
- voor liftinstallaties zonder personenvervoer
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AV18RHKX11.5U-GB215 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103028163 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661524559 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de vergrendelbout |
Messing |
Algemene gegevens - Eigenschappen
hulpontgrendeling |
Ja |
Met sluitbeveiliging |
Neen |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal deurvleugels |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Rolhefboom H65 |
Uitlijning |
rechtsuitvoering |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de achterkant |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Zonder kabelwartel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
165 mm |
Hoogte |
80 mm |
Diepte |
37,5 mm |
Diameter van de vergrendelbout |
18 mm |
X-afmeting van de vergrendelbout |
11,5 mm |
Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout) |
De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur. |
Afschuining van de vergrendelbout, onderkant |
45 ° |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
200 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Toebehoren
Opmerking (toebehoren) |
Bedienmagneet SOL-AV15/AV18 voor elektrische bediening verkrijgbaar als toebehoren |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Goedkeuringscertificaat
UKCA Certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Afbeeldingen (diverse)
Montagevoorbeeld
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/05/2024 21:11