AV21RHX11.5U-GB215
AV21RHX11.5U-GB215
Downloads
Typebenaming van het product: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Linkse uitvoering |
R | rechtsuitvoering |
(2) | |
zonder | Trekkoord |
H | Hefboom H65 |
H92 | Hefboom H92 |
H105 | Hefboom H105 |
B | Lagerblok/steun B |
B2 | Lagerblok/steun B2 |
(3) | |
X11,5 | X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm |
X20 | X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm |
X30 | X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm |
X40 | X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm |
X45 | X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm |
Opmerking: | |
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant. Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag. |
- rechtsuitvoering
- Kunststofbehuizing
- zonder Sluitbeveiliging
- voor deuren met 1 vleugels
- voor liftinstallaties zonder personenvervoer
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AV21RHX11.5U-GB215 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103028218 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661524481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de vergrendelbout |
Messing |
Algemene gegevens - Eigenschappen
hulpontgrendeling |
Ja |
Met sluitbeveiliging |
Neen |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal deurvleugels |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Rolhefboom H65 |
Uitlijning |
rechtsuitvoering |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de achterkant |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Zonder kabelwartel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
165 mm |
Hoogte |
80 mm |
Diepte |
37,5 mm |
Diameter van de vergrendelbout |
18 mm |
X-afmeting van de vergrendelbout |
11,5 mm |
Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout) |
De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur. |
Afschuining van de vergrendelbout, onderkant |
45 ° |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
200 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
UKCA Certificaat
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Afbeeldingen (diverse)
Montagevoorbeeld
ID: kav--m03
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/04/2024 00:25