AZ 200
- Kunststofbehuizing
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Intelligente diagnose
Typebenaming van het product: AZ 200(1)-T-(2) |
(1) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veerklemaansluiting |
ST1 | Stekkeraansluiting M23 x 1, 8+1-polig |
ST2 | Stekkeraansluiting M12 x 1, 8-polig |
(2) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen, met p-schakeling |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Archief
Archief
Archief
Archief