schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30

Artikelnummer: 101208904

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor deuren met aanslag rechts
  • met deurhandgreep

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet langer bestaand artikel

Typebenaming van het product

AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30

Artikelnummer (bestelnummer)

101208904

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661383132

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningssleutel

zink- gietijzer

Materiaal van de bedieningsdeel

Aluminium

Brutogewicht

3.000 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Deurdetectiesensor

Ja

Mechanische gegevens

Greep

deurhandgreep

Deuraanslag

Rechts

Bedieningssleutel - inbouw

Buitenkant

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

94 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

115 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

115 mm

Lengte van de vergrendelstang

44 mm

Breedte van de vergrendelstang

75 mm

Hoogte van de vergrendelstang

2.600 mm

Opmerking (Hoogte van de vergrendelstang)

verkorten van de sperstagen door de klant mogelijk

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Bediensleutel AZ/AZM201-B30 incl. vierkantstang

Stangslot met geleideplaat

4 schroeven met verzonken kop M5 x 10

4 U-stukken

2 zeskantmoeren M8

2 sperstangen, 1200 mm, verzinkt

Tegenhanger (bij P30) of paniekontgrendeling compleet (bij P31)

103015823 AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
  • voor deuren met aanslag rechts
  • met deurhandgreep
  • Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
  • Gemakkelijke en intuïtieve bediening
  • Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
  • Geen bijkomende deurgrepen vereist
  • Steekt niet uit in de deuropening


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/09/2025 17:26