AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30
Downloads
- für rechts angeschlagene Türen
- mit Türgriff
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Auslaufprodukt |
Produkt-Typbezeichnung |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101208904 |
EAN (European Article Number) |
4030661383132 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium |
Bruttogewicht |
3.000 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Türerkennungssensor |
Ja |
Mechanische Daten
Griff |
Türgriff |
Türanschlag |
Rechts |
Betätiger-Anbau |
Außen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
94 mm |
Breite des Betätigers |
115 mm |
Höhe des Betätigers |
115 mm |
Länge des Verriegelungsgestänges |
44 mm |
Breite der Verriegelungsgestänge |
75 mm |
Höhe des Verriegelungsgestänges |
2.600 mm |
Hinweis (Höhe des Verriegelungsgestänges) |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
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
103015823 AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- für rechts angeschlagene Türen
- mit Türgriff
- Betätiger für drehbare Schutzeinrichtung
- Einfache und intuitive Betätigung
- Keine Verletzungsgefahr an hervorstehendem Betätiger
- Erspart zusätzliche Türgriffe
- ragt nicht in den Türdurchgang hinein
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.05.2024, 14:15