AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30
Downloads
- til højrehængslede døre
- med Dørgreb
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Udgående produkt |
Produkttypebetegnelse |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101208904 |
EAN (European Article Number) |
4030661383132 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Materiale til aktuatoren |
zink sprøjtestøbt |
Materiale til operatorerne |
Aluminium |
Bruttovægt |
3.000 g |
Generelle data - egenskaber
Dørsensor |
Ja |
Mekaniske data
Greb |
Dørgreb |
Døranslag |
Højre |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
94 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
Højde af aktuator |
115 mm |
Længde på låsestang |
44 mm |
Bredde på låsestang |
75 mm |
Højde på låsestangen |
2.600 mm |
Bemærk (Højde på låsestangen) |
kunden kan afkorte palarmen |
Inkluderet
Inkluderet |
Aktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med styreblad 4 skruer med forsænket hoved M5x10 4 U-stykker 2 sekskantmøtrikker M8 2 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede Støtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31) |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
103015823 AZ/AZM201-B30-RTAG1P30
- til højrehængslede døre
- med Dørgreb
- Aktuator for hængslede afskærmninger
- Let og intuitivt brug
- Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.10.2025 12.23