schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTIG1P1

Artikelnummer: 103025195

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDeur met aanslag links
Rdeur met rechts zichtbare scharnieren

(2)
Avoor inbouw buitenkant
Ivoor inbouw binnenkant

(3)
G1met deurgreep
G2met draaiknop

(4)
P1met Paniekontgrendeling
P20met paniekontgrendeling metaal (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk)
P25met paniekontgrendeling verzonken handgreep (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk)
P30/P31met vergrendelstaaf (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk)

(5)
zonderzonder Spertang
SZmet spertang (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
  • Gemakkelijke en intuïtieve bediening
  • Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
  • Geen bijkomende deurgrepen vereist
  • Steekt niet uit in de deuropening

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZ/AZM201-B30-LTIG1P1

Artikelnummer (bestelnummer)

103025195

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661513638

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Certificeringen - Voorschriften

Opmerking

Certificering in combinatie met de AZ/AZM201

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningssleutel

zink- gietijzer

Materiaal van de bedieningsdeel

Aluminium, kunststoflaag

Materiaal van de paniekontgrendeling

Metaal, met kunststofmantel

Brutogewicht

1.140 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Paniekontgrendeling

Ja

Mechanische gegevens

Greep

deurhandgreep

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Deuraanslag

Links

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.300 N

Bedieningssleutel - inbouw

Binnenkant

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

68 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

115 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

115 mm

Length of the emergency exit

94 mm

Breedte van de paniekontgrendeling

115 mm

Hoogte van de paniekontgrendeling

115 mm

Leveringsomvang

Leveringsomvang

De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 5/10/2025 05:28