schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B40-LTAG1P1

Artikelnummer: 103016806

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZ/AZM201-B40-LTAG1P1

Artikelnummer (bestelnummer)

103016806

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661509693

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001487

Certificeringen - Voorschriften

Opmerking

Certificering in combinatie met de AZ/AZM201

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Materiaal van de bedieningssleutel

zink- gietijzer

Materiaal van de bedieningsdeel

Aluminium, kunststoflaag

Materiaal van de paniekontgrendeling

Metaal, met kunststofmantel

Brutogewicht

1.312 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Paniekontgrendeling

Ja

Deurdetectiesensor

Ja

Mechanische gegevens

Greep

deurhandgreep

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Deuraanslag

Links

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

2.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

2.600 N

Bedieningssleutel - inbouw

Buitenkant

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

94 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

230 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

115 mm

Length of the emergency exit

68 mm

Breedte van de paniekontgrendeling

115 mm

Hoogte van de paniekontgrendeling

115 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/09/2025 04:18