schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B40-LTAG1P1

Artikelnummer: 103016806

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ/AZM201-B40-LTAG1P1

Artikelnummer (Bestellnummer)

103016806

EAN (European Article Number)

4030661509693

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis

Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Betätigers

Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium, kunststoffbeschichtet

Werkstoff der Fluchtentriegelung

Metall, kunststoffummantelt

Bruttogewicht

1.312 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Fluchtentriegelung

Ja

Türerkennungssensor

Ja

Mechanische Daten

Griff

Türgriff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Türanschlag

Links

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

2.000 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

2.600 N

Betätiger-Anbau

Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

94 mm

Breite des Betätigers

230 mm

Höhe des Betätigers

115 mm

Länge der Fluchtentriegelung

68 mm

Breite der Fluchtentriegelung

115 mm

Höhe der Fluchtentriegelung

115 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.05.2025, 09:09