schmersal_s_icon.png

AZM150SK-11/11RA-024

Artikelnummer: 153041742

Typebenaming van het product:

AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6)


(1)
02/11Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)
11/11Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)
11/02Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC))
02/02Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
1Standaard codering
IIndividuele codering

(3)
1ruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(4)
1Hulpontgrendeling aan de kant van het deksel
NNoodontgrendeling
TPaniekontgrendeling

(5)
24VDCUs: 24 VDC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(6)
Opmerking:Bediensleutel inbegrepen bij toestellen met individuele codering I:
B1met bediensleutel B1
B5met bediensleutel B5
B6Lmet bediensleutel B6L
B6Rmet bediensleutel B6R
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing
  • 8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM150SK-11/11RA-024

Artikelnummer (bestelnummer)

153041742

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, polyamide PA 6 GF

Brutogewicht

593 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

arbeidsstroomprincipe

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

2

Aantal hulpcontacten

2

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, tot

c

Sturingscategorie

1

B10D verbreekcontact (NC)

2.000.000 schakelingen

Opmerking

Electrical life on request.

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking

at 10% Ie and ohmic load

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking (B10D maakcontact (NO))

Bij 10% Ie en ohmsche contactlast

Classificatie - Foutuitsluiting

Opgelet:

Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Opmerking

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Opmerking (mechanische levensduurduur)

from device version V2 (see type plate)

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.500 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

1.950 N

Arrêteerkracht, ongeveer

50 N

gedwongen verbrekingsweg

10 mm

Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal

10 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

40 N

Max. bedieningssnelheid

0,3 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

4x M5

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel

0,5 Nm

Opmerking

Torx T10

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

3 x M20 x 1,5

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

0,25 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Toegelaten kabeltype

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

48 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

204 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-40 ... +85 °C

Relatieve vochtigheid, maximum

93 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

300 V

Overspanningscategorie

II

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Thermische stroom

5 A

Nominale voedingsspanning

24 VDC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Stroomverbruik, maximum

8,5 W

Schakelelement

2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Testimpulsduur, maximum

5 ms

Testimpulsinterval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

4 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

4 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongevallenrisico gebruikt worden.

Opmerking (hulpontgrendeling)

met driekantsleutel

Bij onderhoud, regeling, enz.

Door driekantsleutel M5

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: AZM150

Algemene presentatie AZM150 (Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM150
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 16, 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/10/2025 16:03