schmersal_s_icon.png

AZM190-11/01RK-G-24VDC

Artikelnummer: 133006235

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC)
02/02Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC)
02/10Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 1 maakcontact (NO)
02/11Magneet: 2 verbreekcontacten (NC); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)
11/01Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC))
11/02Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 2 verbreekcontacten (NC))
11/10Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 1 maakcontact (NO)
11/11Magneet: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO); Bediensleutel: 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO)

(2)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(3)
zonderMet hulpontgrendeling aan de kant van het deksel
E0Zonder hulpontgrendeling
E1Met zijdelingse hulpontgrendeling (rechts)
NNoodontgrendeling
TPaniekontgrendeling

(4)
zonderzonder LED-statusindicatie
GMet LED-statusindicatie (alleen voor 24 VAC/DC; niet combineerbaar in combinatie met -E1 en -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • hulpontgrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Aansluitruimte
  • Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
  • Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
  • Schroefklemaansluiting

Bestelvoorbeeld

Nummer vervangartikel

103006235

Typebenaming van het product

AZM190-11/01RK-G-24VDC

Artikelnummer (bestelnummer)

133006235

EAN (Europees Artikel Nummer)

8905236101472

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast

Brutogewicht

571 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

4

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

2

Aantal kabeldoorvoeren

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, tot

c

Sturingscategorie

1

B10D verbreekcontact (NC)

2.000.000 schakelingen

Opmerking

Electrical life on request.

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Opmerking

at 10% Ie and ohmic load

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Classificatie - Foutuitsluiting

Opgelet:

Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Opmerking

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie

Performance Level, tot

e

Opmerking (prestatieniveau)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

1.950 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

2.550 N

Arrêteerkracht

20 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

20 N

Max. bedieningssnelheid

0,3 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

2 x M20 x 1,5

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Draaddoorsnede, minimum

0,5 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

41 mm

Breedte van de sensor

52 mm

Hoogte van de sensor

178 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +55 °C

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

24 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

1,5 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Nominale voedingsspanning

24 VDC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Stroomverbruik, maximum

8,5 W

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Maximale schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Testimpulsduur, maximum

5 ms

Testimpulsinterval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

4 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

4 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

4 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

voor

Bij onderhoud, regeling, enz.

Voor handmatige ontgrendeling met driekantsleutel M3 (in de levering inbegrepen)

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OrigineelSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AZM190
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties (veiligheidsvergrendeling)
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG 
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU 
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Pune, 14. November 2022
 Rechtsgeldige handtekening
Sagar Jeevan Bhosale
Directeur
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/10/2025 04:40