AZM190-11/01RK-G-24VDC
AZM190-11/01RK-G-24VDC
Produkt-Typbezeichnung: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) |
02/02 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger 2 Öffner (NC) |
02/10 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Schließer (NO) |
02/11 | Magnet: 2 Öffner (NC); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
11/01 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) |
11/02 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 2 Öffner (NC) |
11/10 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Schließer (NO) |
11/11 | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO); Betätiger: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
(2) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(3) | |
ohne | Mit Hilfsentriegelung deckelseitig |
E0 | Ohne Hilfsentriegelung |
E1 | Mit Hilfsentriegelung seitlich (rechts) |
N | Notentsperrung |
T | Fluchtentriegelung |
(4) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | Mit LED-Zustandsanzeige (Nur für 24 VAC/DC; nicht in Verbindung mit -E1 und -T kombinierbar) |
(5) | |
24VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48VAC | Us: 48 VAC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
- Hilfsentriegelung
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Anfahrkopf 4 x 90º drehbar
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Anschlussraum
- Schmale Bauform, besonders für die Anbringung an Drehtüren, Aluminiumprofilen und Umzäunungen geeignet
- Verschlussmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz
- Schraubklemmenanschluss
Bestelldaten
Ersetzt die Artikelnummer |
103006235 |
Produkt-Typbezeichnung |
AZM190-11/01RK-G-24VDC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
133006235 |
EAN (European Article Number) |
8905236101472 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
|
cULus CCC UKCA |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
571 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
4 |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der Kabeldurchführungen |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion
Performance Level, bis |
e |
Hinweis (Performance Level) |
Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert. |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.950 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
2.550 N |
Rastkraft |
20 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
20 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,3 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M5 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M20 x 1,5 |
Anschlussart |
Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
41 mm |
Breite des Sensors |
52 mm |
Höhe des Sensors |
178 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
24 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
1,5 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
8,5 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
vorne Bei Wartung, Einrichtung usw. Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M3 (im Lieferumfang enthalten) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
UK Declaration of Conformity |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, November 16, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM190 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen (Sicherheitszuhaltung) |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Pune, 14. November 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Sagar Jeevan Bhosale Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.10.2024, 03:20