schmersal_s_icon.png

AZM190-11/01RK-G-24VDC

Artikelnummer: 133006235

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 1 brytande kontakt (br)
02/02Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan 2 brytande kontakter (br)
02/10Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 slutande kontakt (sl)
02/11Magnet: 2 brytande kontakter (br), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)
11/01Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br)
11/02Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 2 brytande kontakter (br)
11/10Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 slutande kontakt (sl)
11/11Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), aktiveringsorgan: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl)

(2)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(3)
utanMed manuell tvångsöppning på locket
E0Utan manuell tvångsöppning
E1Med manuell tvångsöppning på sidan (höger)
NNödöppning
TNödutgång

(4)
utanUtan LED-statusindikering
GMed LED-statusindikering (enbart för 24 VAC/DC; kan inte kombineras med -E1 och -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Manuell tvångsöppning
  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Anslutningsrum
  • Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
  • Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
  • Skruvklämsanslutning

Beställningsinformation

Reserv-artikelnummer

103006235

Produktbeteckning

AZM190-11/01RK-G-24VDC

Artikelnummer (beställningsnummer)

133006235

EAN (European Article Number)

8905236101472

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Föreskrifter

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningsnivå enligt EN ISO 14119

låg

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Bruttovikt

571 g

Allmänna data - Egenskaper

låser upp med spänning

Ja

Manuell tvångsöppning

Ja

Antal aktiveringsriktningar

4

Antal extra kontakter

1

Antal säkerhetskontakter

2

Antal kabelgenomföringar

2

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kategori

1

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

notera

Electrical life on request.

B10D Normalt öppen kontakt (NO)

1.000.000 kopplingar

notera

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - Feluteslutning

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kategori

3

notera

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion

Performance Level, up to

e

Notera (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Klämkraft enligt EN ISO 14119

1.950 N

Klämkraft, maximum

2.550 N

Hållkraft

20 N

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

20 N

Aktiveringshastighet, maximum

0,3 m/s

Montering

Skruvar

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

2 x M20 x 1,5

Anslutning, kontakt

Skruvanslutning

Anslutningsarea, minimum

0,5 mm²

Anslutningsarea, maximum

1,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

41 mm

Sensorns bredd

52 mm

Sensorns höjd

178 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

IP67

Omgivningstemperatur

-25 ... +55 °C

Note (Relative humidity)

icke kondenserande

inte nedisande

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

24 VDC

Märkstötspänning

1,5 kV

Elektriska data

Termisk testström

4 A

Märkspänning

24 VDC

Krävd nominell kortslutningsström

1.000 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

8,5 W

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

slow action, positive break NC contact

Maximal omkopplingsfrekvens

1.200 /h

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Elektriska data - magnetstyrning IN

Magnet tillkopplingstid

100 %

Testpulsens varaktighet, max

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektriska data - Säkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriska data - Extrakontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Diverse data

Notera (applikationstillämpningar)

skjutbar skyddsanordning

avtagbart skydd

förreglingsbrytare för svänfgbara skydd

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

front

Vid underhåll, installation osv.

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantsnyckel M3 (ingår i leveransen)

Kontaktdiagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-09-08 20:44