BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- Frontale bediening
- met voorspanmagneet
- Contactloos werkend
- Lange levensduur
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 60 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- Bouwvorm Ø 10,7 mm
- met centrale bevestiging
- Met geconfectioneerde kabel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BN 120-01Z/V |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101186842 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
30 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liften |
Ja |
correctiemagneet |
Ja |
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
voorkant |
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
18 m/s |
Bevestiging |
Centraal met schroefdraadflens M12 x 1 |
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
0,9 Nm |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand Sn |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen door ferromagnetische invloeden. Bij een opstelling van meerdere bedienmagneten moet er rekening gehouden worden met wederzijdse beïnvloeding. |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,3 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
1 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
LiYY |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor |
10,7 mm |
Lengte van de sensor |
71 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
200 VAC |
Schakelstroom; maximum |
1 A |
Schakelvermogen, maximum |
30 W |
Schakelvermogen, maximum |
30 VA |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Natrilduur, maximum |
0,2 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
300 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Reed-contact |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. Bij de confrontatie van schakelaar en bedieningsmagneet moet de kleurenindeling overeenstemmen: rood (S) op rood (S) en groen (N) op groen (N). Dit geldt niet voor het bistabiele contact. De schakelaar moet met een niet-magnetische tussenlaag van minstens 20 mm op ijzer gemonteerd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/05/2024 09:52