BPS 33-2326
Artikelnummer:
101148482
BPS 33-2326
Artikelnummer:
101148482
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- langere schakelafstand Sao 8 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BPS 33-2326 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101148482 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661147222 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Brutogewicht |
30 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
88 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
25 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
13 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/05/2024 12:21