EDP40SW
Artikelnummer:
101006296
EDP40SW
Artikelnummer:
101006296
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EDP40SW |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101006296 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661464466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Slagknop - frontplaatmontage |
Bouwvorm |
Rond |
Afdichtingstype |
Vormafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Kleur von de bedieningsdeel |
Zwart |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Brutogewicht |
45 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflens |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
zonder |
Slaglengte |
5 mm |
Bedieningskracht, ongeveer |
2 N |
Bevestiging |
Montageflens EFM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
27,5 mm |
Totale diameter |
37 mm |
diameters voor de bedieningskoppen |
37 mm |
Diameter van de frontale ring |
29,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+75 °C |
schokbestendig |
50 g |
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/02/2023 15:27