EF02.1
EF02.1
Downloads
- Schroefaansluiting
- Positie montageflens 1
- 13-14 (Contactbezetting)
- geschikt voor noodstop
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
EF02.1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101028452 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116201150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
20 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor noodstop |
Ja |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
gedwongen verbrekingsweg |
2 mm |
Contactopening |
2 mm |
Opmerking (natrilduur) |
Bounce-life bij een bedieningssnelheid van 100 mm/s |
Positie montageflens |
1 2 3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², stijf 0,5 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 1,5 mm², flexibel |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Breedte |
10 mm |
Diepte |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de schakelruimte |
IP40 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
schokbestendig |
110 g / 4 ms |
trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Natrilduur, maximum |
5 ms |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Contactbezetting |
13-14 |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/05/2024 11:42