EX-RDLWS
Artikelnummer:
101197351
EX-RDLWS
Artikelnummer:
101197351
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Drukknop, Ø 28 mm, knoppen in gecoat MS |
DM(2)-(7) | Drukknop met membraan, Ø 28 mm, knoppen in gecoat MS |
DL(3)-(7) | Verlichte drukknop, Ø 28 mm, kap in schokbestendige kunststof |
DLM(3)-(7) | Verlichte drukknop met membraan, Ø 28 mm, kap in schokbestendige kunststof |
MLH(3)-(7) | Signaallampen voor LED's, hoge kap in schokbestendig kunststof |
DP40(2)-(7) | Vuistslagknop zonder vasthouding, drukknop Ø 37 mm in gecoat MS |
DRZ45(2)(3)(5) | Vuistslagknop met vasthouding, toestelknop in gecoat MS, trekken om te ontgrendelen |
WT21 | Keuzeschakelaar, 2 Posities |
WT21.1 | Keuzeschakelaar, 2 Posities, lange knevel |
WS21 | Keuzeschakelaar, 2 Posities |
WS21.1 | Keuzeschakelaar, 2 Posities, lange knevel |
WT32 | Keuzeschakelaar, 3 Posities |
WT32.1 | Keuzeschakelaar, 3 Posities, lange knevel |
WST32 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend |
WST32.1 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend, lange knevel |
WS32 | Keuzeschakelaar, 3 Posities |
WS32.1 | Keuzeschakelaar, 3 Posities, lange knevel |
WTS32 | Keuzeschakelaar, 3 posities, rechts: tastend ; links: tastend schakelend |
WTS32.1 | Keuzedrukknopschakelaar, 3 posities, rechts: tastend; links: schakelend, lange knevel |
SS21S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname alleen links |
SS21S12 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname alleen rechts |
SS21S12 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 vasthoudposities, sleuteluitname in beide posities |
SS32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname links |
SS32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname in het midden |
SS32S3 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname rechts |
SS32S123 | Sleutelkeuzeschakelaar, 3 vasthoudposities, sleuteluitname in de 3 posities |
ST21S1 | Sleutelkeuzeschakelaar, 1 tastpositie, zelfstandige terugkeer naar de nulpositie, tastpositie 55°, sleuteluitname alleen links |
ST32S2 | Sleutelkeuzeschakelaar, 2 tastposities links/rechts van de nulpositie en zelfstandige terugkeer naar de nulpositie, sleuteluitname alleen in het midden |
SST32S1 | Sleutelkeuzedrukknopschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links schakelend, rechts tastend, sleuteluitname alleen links |
SST32S2 | Sleutelkeuzedrukknopschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links schakelend, rechts tastend, sleuteluitname alleen in het midden |
STS32S2 | Sleutelkeuzetastschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links tastend, rechts schakelend, sleuteluitname alleen in het midden |
STS32S3 | Sleutelkeuzetastschakelaar met 3 posities, tasthoek 35°, vasthoudhoek 55°: links tastend, rechts schakelend, sleuteluitname alleen rechts |
F 03 | Contactelement met schroefaansluiting, 1 maakcontact (NO), contactlabelling 3, 4 |
F 10 | Contactelement met schroefaansluiting, 1 verbreekcontact (NG), contactlabelling 1, 2 |
LDE WS 24 | Wit verlichtingselement met geïntegreerde LED voor verlichte drukknop RDL / RDLM en signaallamp RMLH |
B | Een blindstop |
(2) | |
SW | Zwart |
(3) | |
GB | Geel |
(4) | |
RT | Rood |
(5) | |
GN | Groen |
(6) | |
WS | Wit |
(7) | |
BL | Blauw |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Verlichte drukknop
- Ex-Zone 1 en 21
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-RDLWS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101197351 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661500133 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV IEC Ex |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 2 22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2G 2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bouwvorm |
Rond |
Materiaal van de identificatieplaatje |
Edelstaal (V4A) |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Kleur von de bedieningsdeel |
Wit |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Brutogewicht |
65 g |
Classificatie
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Slaglengte |
4 mm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
11,3 mm |
Hoogte van de Tastvlak |
0,8 mm |
Diametert van de Tastvlak |
28 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
IECEx certificaat
Goedkeuringscertificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/04/2024 11:29