schmersal_s_icon.png

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer: 101212070

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
7H-2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K

(3)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
033 verbreekcontacten (NC)

(4)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(5)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(6)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(7)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Ex-Zone 1 en 21
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer (bestelnummer)

101212070

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661581927

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

ATEX

IECEx

CCC-EX

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

1

21

Explosiebeveiligingscategorie

2G

2D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Materiaal van de hefboom

Metaal

Brutogewicht

400 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

20.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom

Materiaal van de rol

Kunststof

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Slagenergie, maximum

7 J

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klembereik van de kabelwartel, minimum

7 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

12 mm

Draaddoorsnede, minimum

1 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Aderdoorsnede

13 AWG

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

57,3 mm

Breedte van de sensor

40,5 mm

Hoogte van de sensor

173,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 1mm2)

+50 °C

Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 2,5mm2)

+55 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

500 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

4 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Natrilduur, maximum

3 ms

Maximale schakelfrequentie

1.800 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Leveringsomvang

Leveringsomvang

EX kabelwartel

Schakelwegdiagram

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:EX-T 335
Type:zie bestelsleutel
Markering:D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Beschrijving van de component: Gedwongen verbrekende positieschakelaar voor veiligheidsfuncties of positieschakelaar zonder veiligheidsfunctie
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn
(voor veiligheidscomponenten waarvan het typeplaatje het opschrift "Safety component" draagt)
2006/42/EG
 Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014
Erkende instantie voor het certificeren van het QS systeem volgens Bijlage IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn Nr.: 0035
Bevoegde installatie voor de typekeuring:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Kenn Nr.: 0158
EU-Goedkeuringscertificaat:BVS 09 ATEX E 152
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 5. mei 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31/08/2025 06:53