schmersal_s_icon.png

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer: 101212070

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
HRullearm H
10HStangarm 10H
7HRullearm 7H
7H-2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion
1KRullearm udadvent 1K
3KVinkel rulle på arm 3K

(3)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)
01/011 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
033 brydekontakter (NC)

(4)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(5)
1297Kapsling med tværgående huller

(6)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(7)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Ex-zone 1 og 21
  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Monteringsdetaljer til EN 50041
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101212070

EAN (European Article Number)

4030661581927

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

ATEX

IECEx

INMETRO

CCC-EX

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

1

21

Eksplosionsbeskyttet kategori

2G

2D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Materiale til kapsling

Metal, Zinkdruckguss

Materiale af husovertræk

enamelled

Armmateriale

Metal

Bruttovægt

400 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

20.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Rulle arm

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

7 J

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelforskruning, minimum

7 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

1 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Kvadrat

13 AWG

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

57,3 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

173,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 1mm2)

+50 °C

Omgivelses temperatur, maksimum (Tilslutningstværsnit 2,5mm2)

+55 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

500 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1 A

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Preltid, maksimum

3 ms

Koblingsfrekvens

1.800 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Inkluderet

Inkluderet

Ex-godkendt kabelovergang

Diagram over afbrydervandring

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-T 335
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
ID n°: 0158
EU-Type Examination Certificate:BVS 09 ATEX E 152
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.03.2025 14.15