schmersal_s_icon.png

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer: 101212070

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
7H-2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K

(3)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)
01/011 Öffner (NC) links / 1 Öffner (NC) rechts
121 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
033 Öffner (NC)

(4)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(5)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(6)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(7)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • EX-Zone 1 und 21
  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Befestigungsmaße nach EN 50041
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer (Bestellnummer)

101212070

EAN (European Article Number)

4030661581927

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

ATEX

IECEx

CCC-EX

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

1

21

Explosionsschutz-Kategorie

2G

2D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Gehäusebauform

Normbauform

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Hebels

Metall

Bruttogewicht

400 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Rollenschwenkhebel

Werkstoff der Rolle

Kunststoff

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Schlagenergie, maximum

7 J

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

1 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

7 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

12 mm

Anschlussquerschnitt, minimum

1 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

57,3 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

173,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 1mm2)

+50 °C

Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 2,5mm2)

+55 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Prelldauer, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

1.800 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Lieferumfang

Lieferumfang

Ex-geprüfte Kabelverschraubung

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-T 335
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Beschreibung des Bauteils:Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie
(für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind)
2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:DEKRA Testing and Certification GmbH
Dinnendahlstraße 9
44809 Bochum
Kenn-Nr.: 0158
EU-Baumusterprüfbescheinigung:BVS 09 ATEX E 152
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 5. Mai 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.05.2025, 02:07