schmersal_s_icon.png

FWS 2105 A UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181691

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Stilstanddetectie met 2 impulsgever(s)
  • 1 veiligheidscontact
  • 2 Signaaluitgangen

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

FWS 2105 A UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer (bestelnummer)

101181691

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661323213

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-18-19

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001449

Leverbaar tot

31.12.2024

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd

Brutogewicht

283 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Draadbreukdetectie

Ja

Met automatische resetfunctie

Ja

Reset na onderbreking van de aansluitspanning

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal LED's

1

Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie

2

Aantal veiligheidscontacten

1

Aantal signaaluitgangen

2

Classificatie

Voorschriften

EN IEC 61508

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

PFH waarde

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

2

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Stop-categorie

0

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

20.000.000 schakelingen

Bevestiging

Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Klembenaming

IEC/EN 60947-1

aansluitwijze

stijf of flexibel

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,2 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Aandraaimoment van de klemmen

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

45 mm

Hoogte

100 mm

Diepte

121 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van de behuizing

IP40

Beschermingsgraad van de inbouwruimte

IP54

Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen

IP20

Omgevingstemperatuur

+0 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

AC

DC

Nominale bedrijfsspanning

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum

253 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum

253 VAC

Nominale voedingsspanning bij DC, minimum

20,4 VDC

Nominale voedingsspanning bij DC, maximum

253 VDC

Stroomverbruik, maximum

5 W

Contactweerstand, maximum

0,1 Ω

Opmerking (contactweerstand)

In nieuwe toestand

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni + Au

Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen

Spanning, gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Stroom, gebruikscategorie AC-15

3 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2 A

Schakelvermogen, minimum

10 VDC

Schakelvermogen, minimum

10 mA

Schakelvermogen, maximum

250 VAC

Schakelvermogen, maximum

6 A

Elektrische gegevens - Digitale ingangen

Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"

10 … 30 VDC

Ingangssignaal, LOW-signaal "0"

0 … 2 VDC

Leidingweerstand, maximum

40 Ω

Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)

Opmerking (ISD-fout)

De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven.

Fout

Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais

Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule

Uitval van de naderingsschakelaars

Uitval van een evaluatiekanaal

Onderbreking van de kabels van de inductieve naderingsschakelaars

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Stilstandsbewaking

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.

De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.

Voor het bewaken van een veiligheidsdeur bij installaties met gevaarlijke naloopbewegingen tot PL d en categorie 3

Stilstandsbewaking voor het ontgrendelen van veiligheidsvergrendelingen

De veiligheidsvergrendeling kan geopend worden nadat de stilstandbewaker het einde van de naloopbeweging gedetecteerd heeft via twee inductieve naderingsschakelaars. Door het drukken van de knop (E) wordt de

Geschikte p-schakelende inductieve naderingsschakelaars van de serie IFL vindt U de Schmersal Catalogus "Automatisierungstechnik".

Taalfilter

Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

103014754 SRB-E-302FWS-TS
  • 2 veiligheidscontacten, 1 veiligheidsuitgang
  • Steekbare schroefklemmen met codering
  • 1 signaaluitgang veiligheidsmodulestatus
  • 1 signaaluitgang foutmelding dynamisch
  • Stilstanddetectie met 1 impulsgever of 2 impulsgevers
  • extra stilstandsignaal als tweede ingangskanaal
  • 2-kanalige tijdbewaking

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:FWS 2105
Type:See ordering code
Description of the component:Fail-safe standstill monitor
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1: 2015
EN ISO 13849-2: 2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 4, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/06/2025 13:14