FWS 2506 C UE: 24...230V AC/DC
FWS 2506 C UE: 24...230V AC/DC
Downloads
- Stilstanddetectie met 2 impulsgever(s)
- 4 veiligheidscontacten
- 1 Signaaluitgang
- 2 transistor hulpuitgangen
- 2 transistor hulpuitgangen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
FWS 2506 C UE: 24...230V AC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101181694 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661323251 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001449 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
320 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie |
Ja |
Terugkoppeling |
Ja |
Reset flankendetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal LED's |
1 |
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
4 |
Aantal signaaluitgangen |
2 |
Classificatie
Voorschriften |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
PFH waarde |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Stop-categorie |
0 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
20.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
2 |
Elektrische gegevens
Type spanningsbereik |
AC DC |
Nominale bedrijfsspanning |
24 ... 230 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20.4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
253 VDC |
Stroomverbruik, maximum |
5 W |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingangssignaal, LOW-signaal "0" |
0 … 2 VDC |
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)
Opmerking (ISD-fout) |
De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven. |
Fout |
Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule Uitval van de naderingsschakelaars Uitval van een evaluatiekanaal Onderbreking van de kabels van de inductieve naderingsschakelaars |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Stilstandsbewaking |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld. Voor het bewaken van een veiligheidsdeur bij installaties met gevaarlijke naloopbewegingen tot PL d en categorie 3 Stilstandsbewaking voor het ontgrendelen van veiligheidsvergrendelingen De veiligheidsvergrendeling kan geopend worden nadat de stilstandbewaker het einde van de naloopbeweging gedetecteerd heeft via twee inductieve naderingsschakelaars. Door het drukken van de knop (E) wordt de Geschikte p-schakelende inductieve naderingsschakelaars van de serie IFL vindt U de Schmersal Catalogus "Automatisierungstechnik". Als slechts een inductieve naderingsschakelaar op de stilstandbewaker aangesloten wordt, moeten de stilstandfrequenties gelijk zijn en de ingangen X2 en X4 overbrugd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
103014754 SRB-E-302FWS-TS
- 2 veiligheidscontacten, 1 veiligheidsuitgang
- Steekbare schroefklemmen met codering
- 1 signaaluitgang veiligheidsmodulestatus
- 1 signaaluitgang foutmelding dynamisch
- Stilstanddetectie met 1 impulsgever of 2 impulsgevers
- extra stilstandsignaal als tweede ingangskanaal
- 2-kanalige tijdbewaking
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 2/10/2025 13:33