schmersal_s_icon.png

FWS 2506 C UE: 24...230V AC/DC

Artikelnummer: 101181694

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Opdager standsning med 2 impulsføler(e)
  • 4 sikkerhedskontakter
  • 1 Signal udgang
  • 2 ekstra transistorudgange
  • 2 ekstra transistorudgange

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

FWS 2506 C UE: 24...230V AC/DC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101181694

EAN (European Article Number)

4030661323251

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-20

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Klimastress

EN 60068-2-3

BG-GS-ET-14

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret

Bruttovægt

320 g

Generelle data - egenskaber

Registrering af ledningsbrud

Ja

Tilbagekoblingssløjfe

Ja

Reset, kantregistrering

Ja

Integreret display, status

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal LEDs

1

Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.

2

Antal sikkerhedskontakter

4

Antal signaludgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN IEC 61508

Performance Level, til

d

Kategori iht. EN ISO 13849

3

PFH-værdi

1,00 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

2

Brugstid

20 År

STOP kategori

0

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

20.000.000 koblinger

Fastgørelse

Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715

Mekaniske data - Tilslutning

Terminalbetegnelser

IEC/EN 60947-1

Tilslutning, Stik

stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,2 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Tilspændingsmoment af Klemmer

0,6 Nm

Mekaniske data - afmåling

Bredde

45 mm

Højde

100 mm

Dybde

121 mm

Omgivende forhold

Beskyttelsesklasse på huset

IP40

Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign

IP54

Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler

IP20

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Fastsat impulsmodstandsspænding

4,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0110

2

Elektrisk data

Type of voltage range

AC

DC

Rated operating voltage

24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum

253 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum

20,4 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum

253 VAC

Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum

20,4 VDC

Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum

253 VDC

Elektrisk effektforbrug, maksimum

5 W

Kontaktmodstand, maksimum {Ω}

0,1 Ω

Bemærk, (Kontaktmodstand)

i ny tilstand

Materiale til kontakterne, elektrisk

Ag-Ni 10 og 0,2 µm guld flashet

Elektriske data - sikre relæudgange

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

3 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

2 A

Brydeevne, minimum

10 VDC

Brydeevne, minimum

10 mA

Brydeevne, maksimum

250 VAC

Brydeevne, maksimum

8 A

Elektrisk data - digitale indgange

Indgangssignal, HIGH-Signal "1"

10 … 30 VDC

Indgangssignal, LOW-Signal "0"

0 … 2 VDC

Ledningsmodstand, maksimum

40 Ω

Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)

Brydeevne, maksimum

24 VDC

Brydeevne, maksimum

2 A

Integreret systemdiagnose (ISD)

Bemærk (ISD, fejl)

De følgende fejl registreres af sikkerhedsovervågningsmodulerne og indikeres af ISD.

Fejl

Fejl i sikkerhedsrelæet til pull-in eller drop-ud

Fejl i sikkerhedsmonitormodulets indgangskredsløb eller relækontrolkredsløb

Fejl i nærhedsafbryderne

Fejl i evaluering af en kanal

Afbrydelse af forbindelserne til de induktive nærhedsafbrydere

Forskellige data

Tip (applikationsanvendelsesformål)

Sikker standsningsovervågning

Bemærk

Bemærk (generelt)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.

Koblingseksempel

Bemærk (koblingseksempel)

Ledningsdiagrammet vises med sikkerhedsafskærmninger lukkede og i deaktiveret tilstand.

ISD-tabellerne (Intergreret systemdiagnose), til analyse af fejlindikationerne og deres årsag, vises i tillægget.

Til sikring af en beskyttelsesenhed på anlæg med farlig hældning op til PL d og kategori 3

Maskinstopovervågning til oplåsning af sikkerhedsafbrydere med lås

Sikkerhedsafbryderen med lås kan åbnes, når den driftssikre maskinstandsningsmonitor har opdaget den afsluttende bevægelse ved hjælp af to induktive nærhedsafbrydere. Når knappen (E) trykkes, bliver spolen fra sikkerhedsafbryderen med lås aktiveret.

For passende IFL-række af p-type induktive nærhedsafbrydere, se “Schmersal Catalogue Automatisierungstechnik”.

Hvis kun én induktiv nærhedsafbryder er forbundet til maskinstandsningsmonitoren, skal maskinstandsningsfrekvenserne være identiske, og indgangene X2 og X4 skal være forbundne.

Sprog filter

Ledningseksempel (el-ledningsføring)

Hent sidste version af Adobe Reader

103014754 SRB-E-302FWS-TS
  • 2 sikkerhedskontakter, 1 sikkerhedsudgang
  • Plug-in-skrueklemmer kodet
  • 1 signaludgang modulstatus
  • 1 signaludgang fejlmeddelelse dynamisk
  • Opdager standsning med 1 eller 2 impulsfølere
  • ekstra maskinstilstandssignal som sekundær indgangskanal
  • 2-kanals tidsovervågning


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.04.2025 12.22