G150-150T22/22Y-1600-1
Artikelnummer:
101089449
G150-150T22/22Y-1600-1
Artikelnummer:
101089449
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
- Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
- Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
G150-150T22/22Y-1600-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101089449 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661360447 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Kunststof, thermoplast |
Brutogewicht |
1.349 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
4 |
Aantal verbreekcontacten, links |
2 |
Aantal verbreekcontacten, rechts |
2 |
Aantal maakcontacten |
4 |
Aantal maakcontacten, links |
2 |
Aantal maakcontacten, rechts |
2 |
Aantal nokken |
8 |
Aanpasbare nokken |
Yes |
Mechanische gegevens
Bevestiging |
floor mounting |
Overbrengingsverhouding |
1:150 |
Type asbevestiging |
Full shaft |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
244 mm |
Breedte |
120 mm |
Hoogte |
114 mm |
Lengte van de as |
44 mm |
diameter van de as |
12 mm |
Tolerantie van de asdiameter |
h8 |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Schakelelement links |
T 6881-11-1 |
Schakelelement rechts |
T 6881-11-1 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
Montagevoorbeeld
EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Transmissieschakelaars |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Geldig tot 19 April 2016 | Geldig vanaf 20 April 2016 | |
Machinerichtlijn 1) | 2006/42/EG | 2006/42/EG | |
Laagspanningsrichtlijn 2) | 2006/95/EG | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Aanbrengen van de CE-markering: | 1) voor veiligheidscomponenten waarvan het typeplaatje het opschrift "safety component" draagt 2) voor transmissieschakelaars zonder veiligheidsfunctie |
Toegepaste normen: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 10 februari 2016 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 2/10/2025 11:53