schmersal_s_icon.png

G150-150T22/22Y-1600-1

Artikelnummer: 101089449

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metallhus med tålig plastkåpa
  • olika kamformer för olika kopplingsvägar
  • Enkel kopplingspunktsinställning genom inställningsbara kamskivor fram finns

Beställningsinformation

Produktbeteckning

G150-150T22/22Y-1600-1

Artikelnummer (beställningsnummer)

101089449

EAN (European Article Number)

4030661360447

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, version 7.0

EC000030

ETIM-nummer, version 6.0

EC000030

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

cULus

CCC

Globala egenskaper

Kapslingens material

pressgjuten lättlegering

Lockets material

Plast, termoplast

Bruttovikt

1.349 g

Allmänna data - Egenskaper

Antal öppnare

4

Antal brytande kontakter, vänster

2

Antal brytande kontakter, höger

2

Antal slutare

4

Antal slutande kontakt, vänster

2

Antal NO, höger

2

Antal kammar

8

Framåtriktade justerbara kammar

Yes

Mekaniska data

Montering

floor mounting

Utväxling

1:150

Typ av axelmontering

Full shaft

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning

2 x M20 x 1,5

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Mekaniska data - mått

Längd

244 mm

Bredd

120 mm

Höjd

114 mm

Kurvans längd

44 mm

Axeldiameter

12 mm

Tolerans för axeldiametern

h8

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Kopplingsdon vänster

T 6881-11-1

Kopplingsdon höger

T 6881-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-09 02:35