GS38300143 230
GS38300143 230
Downloads
- DuplineSafe Testunit
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
GS38300143 230 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103010174 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661470580 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001604 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001604 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
638 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: GS38300143230
| 1,7 MB | .tif | 119.973 x 119.973 mm - 1417 x 1417 px - 300 dpi
| 397,6 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 28,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 50,0 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 1,7 MB | .tif | 119.973 x 119.973 mm - 1417 x 1417 px - 300 dpi
| 38,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/10/2025 02:40