schmersal_s_icon.png

GS38300143 230

Varenummer: 103010174

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • DuplineSafe test unit

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

GS38300143 230

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103010174

EAN (European Article Number)

4030661470580

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-24-26-91

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-24-26-91

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-24-26-91

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001604

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001604

Gobale egenskaper

Bruttovekt

638 g


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.09.2025, 00:04