GS38300143 230
GS38300143 230
Downloads
- DuplineSafe testenhed
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
GS38300143 230 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103010174 |
EAN (European Article Number) |
4030661470580 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
638 g |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: GS38300143230
| 1,7 MB | .tif | 119.973 x 119.973 mm - 1417 x 1417 px - 300 dpi
| 397,6 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 28,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 50,0 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
| 1,7 MB | .tif | 119.973 x 119.973 mm - 1417 x 1417 px - 300 dpi
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.03.2025 01.01