GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE
Artikelnummer:
101086639
GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE
Artikelnummer:
101086639
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101086639 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661105963 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
12 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de rol |
12 mm |
Diameter van de rol |
36 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/09/2025 02:03