schmersal_s_icon.png

GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE

Tuotenumero: 101086639

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE

Tuotenumero (tilausnumero)

101086639

EAN (European Article Number)

4030661105963

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

12 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Rullan leveys

12 mm

Rullan halkaisija

36 mm


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.10.2025 0.05