schmersal_s_icon.png

GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE

Varenummer: 101086639

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

GUMMIROLLE D=36/12 35 SHORE

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101086639

EAN (European Article Number)

4030661105963

Gobale egenskaper

Bruttovekt

12 g

Mekaniske data - mål

Rullebredde

12 mm

Diameter på rullen

36 mm


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.09.2025, 10:14