IFL 15-30L-11TP-1766
IFL 15-30L-11TP-1766
Downloads
Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Schakelafstand 10 mm |
15 | Schakelafstand 15 mm |
(2) | |
30 | Cilinder, schroefdraad M30, metaal |
300 | Cilinder, schroefdraad M30, kunststof |
(3) | |
zonder | Standaard bouwvorm |
M | miniatuur bouwvorm |
L | Lange bouwvorm |
(4) | |
01 | Verbreekcontact (NC) |
10 | Maakcontact (NO) |
10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
(5) | |
zonder | Kabel |
ST | Stekker |
T | Kabel met doorvoer |
D | DC 2-draads |
(6) | |
zonder | Versie met standaardstekker |
2 | Versie met alternatieve stekker |
(7) | |
N | n-schakeling |
P | p-schakeling |
(8) | |
1310 | bruikbaar tot +110°C (alleen voor wisselstroom AC) |
2130 | Bruikbaar tot +130 °C, zonder LED-statusindicatie |
1766 | bruikbaar tot +110°C (alleen voor p-schakeling of n-schakeling) |
- metaalbehuizing
- 4 draads DC
- Lange bouwvorm
- Bouwvorm M30
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 15-30L-11TP-1766 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101127027 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661278285 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Messing |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de moeren |
Messing |
Brutogewicht |
180 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Ja |
Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
15 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
Kabel kabel |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
Thermoflex |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
Lengte van de sensor |
100 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
+0 ... +110 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Type spanningsbereik |
DC |
Nullaststroom I0, typisch |
5,5 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
200 mA 400 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
200 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/08/2025 21:16