schmersal_s_icon.png

IFL 15-30L-11TP-1766

Varenummer: 101127027

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
10Bryterdistanse 10 mm
15Bryterdistanse 15 mm

(2)
30sylinder, gjenget M30, metall
300sylinder, gjenget M30, plast

(3)
utenStandard konstruksjonsform
Mminiatyregeme
LLang utforming

(4)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(5)
utenKabel
STStik
TLeder med strekkavlastning
DDC 2-ledning

(6)
utenStandard innplugging
2Alternativ innplugging

(7)
Nn-type
Pp-type

(8)
1310Kan brukes inntil +110°C (bare for vekselstrøm AC)
2130Kan brukes inntil +130°C, uten LED-tilstandsindikator
1766Kan brukes inntil +110°C (bare for p-type eller n-type)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • DC 4-ledning
  • Lang utforming
  • Konstruksjon M30

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 15-30L-11TP-1766

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101127027

EAN (European Article Number)

4030661278285

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Messing

Bruttovekt

180 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Ledningsbøssing

Ja

Antall ledere

4

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

30 Nm

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

15 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Kabel

kabel

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Materiale for kabelmantel

Thermoflex

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M30

bredde på tvers av plan

36 AF

Lengde på sensor

100 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

+0 ... +110 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

5,5 mA

Merkespenning

10 ... 60 VDC

driftssstrøm

200 mA

400 mA

Koblingselement

Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Brytefrekvens, cirka

200 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Versjon koblingselementer

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.08.2025, 14:52