IFL 15-30L-11TP-1766
IFL 15-30L-11TP-1766
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Afbryderdistance 10 mm |
15 | Afbryderdistance 15 mm |
(2) | |
30 | cylinder, med gevind M30, metal |
300 | cylinder, med gevind M30, plast |
(3) | |
uden | Standard konstruktionsform |
M | miniaturekrop |
L | Langt design |
(4) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
10/01 | Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(5) | |
uden | Kabel |
ST | Stik |
T | Leder med strækaflastning |
D | DC 2-ledning |
(6) | |
uden | Standard stikversion |
2 | alternativ stikversion |
(7) | |
N | N type |
P | P type |
(8) | |
1310 | kan anvendes op til +110 C (kun til vekselstrøm) |
2130 | Højst +130°C, uden LED-tilstandsvisning |
1766 | kan anvendes op til +110 C (kun til p-type eller n-type) |
- metal hus
- DC 4-ledning
- Lang design
- Byggeform M30
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 15-30L-11TP-1766 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101127027 |
EAN (European Article Number) |
4030661278285 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Messing |
Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til møtrikkerne |
Messing |
Bruttovægt |
180 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Kabelmuffe |
Ja |
Antal, ledningsårer |
4 |
Mekaniske data
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel Kabel |
Antal ledningsårer |
4 |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
Thermoflex |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M30 |
Nøglebredde |
36 SW |
Længde på føler |
100 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
+0 ... +110 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Forsyningsstrøm |
200 mA 400 mA |
Koblingselement |
Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring |
Afbryderfrekvens, cirka |
200 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,4 A |
Version |
P type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
En monteringsklampe kan leveres i stedet for møtrikker. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.06.2025 18.47