schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-11YNG

Artikelnummer: 101055048

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Kunststofbehuizing
  • 4 draads DC
  • Dubbel geïsoleerd
  • Aansluitruimte
  • Bouwvorm 333

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

IFL 15-333-11YNG

Artikelnummer (bestelnummer)

101055048

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

glad, vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van het behuizingsdeksel

Luran

Brutogewicht

155 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Aantal kabeladers

4

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

15 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

112 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

40 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

5,5 mA

Nominale bedrijfsspanning

10 ... 60 VDC

Nominale bedrijfsstroom

400 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

100 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

1,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,4 A

Uitvoering

n-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Door inwendig de blokjes te verplaatsen, kunnen 5 bedieningsvlakken gekozen worden. Markering via de bijgeleverde sticker

Contactschema

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 2/09/2025 17:34