IFL 15-333-11YNG
IFL 15-333-11YNG
Downloads
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- DC 4-ledning
- dobbel isolering
- Koplingsrom
- Konstruksjon 333
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
IFL 15-333-11YNG |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101055048 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for deksel |
Luran |
Bruttovekt |
155 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall ledere |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
15 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
112 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
40 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
5,5 mA |
Merkespenning |
10 ... 60 VDC |
driftssstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) og normalt lukket kontakt (NC) (antivalent) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet |
Brytefrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Versjon koblingselementer |
n-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Note
Note (General) |
Ved å By omposisjonere bryter 5 kan ulike aktiveringsretninger velges. Den valgte aktiveringsretningen kan markeres med et klistremerke. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.08.2025, 04:59