IFL 15-333-11YNG
IFL 15-333-11YNG
Downloads
- BEMÆRK: Leveres ikke længere!
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Kunstof hus
- DC 4-ledning
- Dobbelt isoleret
- Tilslutnings rum
- Byggeform 333
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
IFL 15-333-11YNG |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101055048 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Godkendelser - Forskrifter
|
CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Blok |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Plastik |
Materiale til dækslet |
Luran |
Bruttovægt |
155 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
4 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
15 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
40 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
112 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Forsyningsstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
Sluttekontakt NO) og brydekontakt NC) (antivalent) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring |
Afbryderfrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,4 A |
Version |
N type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Ved at flytte afbryderen 5, kan der vælges forskellige aktiveringsretninger. Den valgte aktiveringsretning kan markeres med et klistermærke. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.05.2025 06.11