schmersal_s_icon.png

IFL 15-400-10/01YG-1450

Artikelnummer: 101082014

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)


(1)
20Schakelafstand 20 mm

(2)
400Cilinder, glad, Ø 40 mm, kunststof

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderKabel
TKabel met doorvoer

(5)
Nn-schakeling
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm Ø 40 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 15-400-10/01YG-1450

Artikelnummer (bestelnummer)

101082014

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, glad

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de zadelklem

Kunststof

Brutogewicht

172 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

20 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

40 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

40 mm

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

De zadelklem H 40 is bij de levering inbegrepen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 18/09/2025 23:47