IFL 15-400-10/01YG-1450
Artikelnummer:
101082014
IFL 15-400-10/01YG-1450
Artikelnummer:
101082014
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5) |
(1) | |
20 | Schaltabstand 20 mm |
(2) | |
400 | Zylinder, glatt, Ø 40 mm, Kunststoff |
(3) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(4) | |
ohne | Kabel |
T | Leitung mit Tülle |
(5) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Bauform Ø 40 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 15-400-10/01YG-1450 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101082014 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 |
Gehäusebauform |
Zylinder, glatt |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Klemmschelle |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
172 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
20 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Sensors |
40 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
40 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Lieferumfang mit Klemmschelle H 40 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.10.2025, 18:22