IFL 5-18-01P-1761 5,0M
IFL 5-18-01P-1761 5,0M
Downloads
- Bouwvorm M 18 x 1
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 5-18-01P-1761 5,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101162536 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661199498 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Messing |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de moeren |
Messing |
Brutogewicht |
120 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Neen |
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
18 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
5 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aantal kabeladers |
3 |
Aderdoorsnede |
0,14 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M18 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
24 SW |
Lengte van de sensor |
53 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Type spanningsbereik |
DC |
Nullaststroom I0, typisch |
3,5 mA |
Nominale bedrijfsstroom |
200 mA |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging Overlastbeveiliging Kortsluitbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
400 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,2 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x moeren M18 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/08/2025 03:56