schmersal_s_icon.png

IFL 5-18-01P-1761 5,0M

Varenummer: 101162536

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Konstruksjon M 18 x 1

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 5-18-01P-1761 5,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101162536

EAN (European Article Number)

4030661199498

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Messing

Bruttovekt

120 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Ledningsbøssing

Nei

Antall ledere

3

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Bryterdistanse

5 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Kabel

Number of cable wires

3

Ledertverrsnitt

0,14 mm2

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M18

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

53 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,5 mA

driftssstrøm

200 mA

Koblingselement

Åpner (NC)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

Brytefrekvens, cirka

400 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Koblingsutgang

p-type

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

inkludert ved levering

Leveringsomfang for monteringsmateriell

2x Muttre M18

Note

Note (General)

I stedet for muttre kan en monteringsklemme leveres.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.07.2025, 07:44